注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
車両検出用ユニバーサルセンサシステム |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
マーキング | CE | |
作動モード | パルスおよび連続信号 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 306 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
インジケータ / 作動手段 | ||
制御エレメント | DIP スイッチ | |
スイッチング状態 | LED | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V AC ( ガルバニック絶縁 ループから ) | |
リップル | -15 %/+10 % | |
消費電力 | 1,6 VA | |
キャリブレーション時間 | 2 s | |
ループ誘導性 | 100 ... 1000 µH | |
ループ周波数 | 20 ... 120 kHz | |
入力 | ||
チャンネル数 | 1 | |
出力 | ||
出力タイプ | リレー | |
スイッチング電圧 | 250 V AC | |
スイッチング電流 | 6 A | |
パルス長 | 期間 または 800 ms パルス | |
応答時間 | 100 ms | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP30 | |
接続 | プラグソケット 、 11 ピン 端子接続 ≤ 1.5 mm2 | |
寸法 | ||
高さ | 75 mm | |
幅 | 37,5 mm | |
深度 | 71 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 307 KB | |
マニュアル | |||
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2 | ENG | 1994 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 263 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1828A | ALL | 266 KB |