注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
標準アプリケーション用回帰反射型センサー、ミニチュア設計、透明体の検出、前面光学面、検出範囲 7.6 m、赤色光、ライトオン、プッシュプル出力、外部ティーチイン、M8 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
有効検出範囲 | 0 ... 3,5 m (ティーチモード) 0 ... 5,7 m スイッチポジション「N」の場合 | |
リフレクタの距離 | 0 ... 3,5 m (ティーチモード) 0 ... 5,7 m スイッチポジション「N」の場合 | |
しきい値検出範囲 | 7,6 m | |
基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm | |
偏光フィルター | はい | |
角度偏差 | 最大 ± 1° | |
ライトスポットの直径 | 約 40 mm 検出範囲 1 m | |
発散角 | 1,7 ° | |
周囲光限度 | 40000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 980 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | 黄色 LED:切替え状態 、 スタビリティコントロール 、 ティーチイン | |
制御エレメント | コントラスト検出レベルを設定するための 5 段階スイッチ。 |
|
コントラスト検出レベル | 10 % - クリーンな水充填 PET ボトル 18 % - 透明ガラスボトル 40 % - 着色ガラスまたは不透明素材 ティーチインスイッチにより調整可能 |
|
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | < 20 mA 24 V DC のとき | |
入力 | ||
関数入力 | 外部ティーチイン入力(ET) | |
出力 | ||
切替え方式 | ライトオン | |
信号出力 | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
切替え周波数 | 1 kHz | |
応答時間 | 500 µs | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
保護等級 | II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁 | |
UL 認証 | cULus | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 / IP69K | |
接続 | M8 x 1 コネクタ、4 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | PC(ガラスファイバー強化 Makrolon) | |
光学面 | PMMA | |
コネクタ | プラスチック | |
質量 | 10 g | |
寸法 | ||
高さ | 31 mm | |
幅 | 11 mm | |
深度 | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 364 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 435 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | Ecolab-05092007 | ALL | 999 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0067C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5334 | ALL | 229 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|