ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

回帰反射型センサー ML9-54/59/82b/103/115a/134a

ML9-54/59/82b/103/115a/134a
  • 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
  • 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
  • ティーチイン
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 相互干渉から保護(クロストークなし)
  • 保護クラス II

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ML9-54/59/82b/103/115a/134a

型番
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
一般的な仕様
有効検出範囲0 ... 5 m
しきい値検出範囲6 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 110 mm 距離 3 m
発散角約 2,1 °
周囲光限度30000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd1240 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメントティーチイン用キー
電気的仕様
動作電圧10 ~ 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流< 20 mA 24 V 時
出力
故障前表示の出力1 PNP、スタビリティコントロールが不十分になったときに非アクティブ
切替え方式ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 2 V DC
切替え周波数1000 Hz
応答時間0,5 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン、M8x1 コネクタ付き 200 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
光学面PMMA
質量約 25 g
寸法
高さ38 mm
23 mm
深度11 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML9-54/59/82b/103/115a/134a

Product Documentation: ML9-54/59/82b/103/115a/134a

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF460 KB

Design / Simulation: ML9-54/59/82b/103/115a/134a

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
3-D model, 4-pin M8 plug, straight / 3-D-Modell M8-Stecker, gerade, 4-poligALLSTP1852 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP355 KB

承認: ML9-54/59/82b/103/115a/134a

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2458CALLPDF228 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6948ALLPDF225 KB

関連製品: ML9-54/59/82b/103/115a/134a

アクセサリ

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PVC ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M8 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa
fa
fa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...