ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

電源 MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
  • 周囲温度が高い場合でも信頼性のある電源装置ユニット
  • 幅広い入力と国際的な承認パッケージにより、世界中のすべての産業分野で使用できます

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

型番
交流電源 24 V DC を備えた評価デバイス用電源
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ緑色 LED
電気的仕様
動作電圧85 ... 264 V AC
90 ... 350 V DC
保護等級II 閉じたスイッチキャビネットでの取り付け用
適切に操作可能になるまでの遅延時間< 1 s
入力
入力電圧100~240 VAC
出力
スイッチング電圧24 V DC ±1 %
スイッチング電流1,3 A
規格準拠
標準EN 50178 、 EN 60950 、 EN 60204-1 、 EN 61558-2-17
承認と証明書
UL 認証cULus 規格認定取得済み
cURus
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度95 % 25 °C の場合に 、結露なきこと
耐衝撃性IEC 68-2-27 30 g 準拠した場合の 18 ms 3 つの空間軸すべて
耐振動性IEC 68-2-6
10 ... 150 Hz 、 0.15 mm または 2 g
汚染度2
機械仕様
保護等級IP20
材料
ハウジングポリアミド(PA) 緑色
質量200 g
寸法
高さ99 mm
22,5 mm
深度113,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

Design / Simulation: MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP888 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0019ALLPDF654 KB
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...