ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

誘導型センサー NBB15-30GM50-E0

NBB15-30GM50-E0
  • 基本シリーズ
  • 15 mm フラッシュ
  • 作動距離の増大

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB15-30GM50-E0

一般的な仕様
スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離15 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離0 ... 12,15 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,75
出力タイプ3 線式
公称定格
動作電圧10 ... 30 V
切替え周波数0 ... 200 Hz
ヒステリシス標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下≤ 3 V
作動電流0 ... 200 mA
オフ状態電流0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流≤ 15 mA
切替え状態インジケータ全方向 LED、黄色
機能安全関連パラメータ
MTTFd888 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
機械仕様
接続タイプケーブル PVC 、 2 m
コア断面積0,34 mm2
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径4,6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
寸法
長さ50 mm
直径30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB15-30GM50-E0

Product Documentation: NBB15-30GM50-E0

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBB15-30GM50-E0

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP51 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ68 KB

承認: NBB15-30GM50-E0

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2415DALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5989_ENGENGPDF1223 KB

関連製品: NBB15-30GM50-E0

アクセサリ

取付けフランジ、30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.