注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
WCS パラレルインターフェイスモジュール |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
設置 | DIN レール取り付け | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 24 V DC ±20 % | |
消費電力 | ≤ 2 W (読み取りヘッドなし) | |
インターフェイス 1 | ||
の接続 | 制御システム | |
インターフェイスの種類 | プッシュプル、並行 | |
転送レート | 最大 500 更新 | |
出力段階 | プッシュプル(4 in 1)出力 | |
負荷電流 | 最大 5 mA | |
データ出力形式 | バイナリコード | |
インターフェイス 2 | ||
の接続 | 読み取りヘッド | |
接続可能な読み取りヘッド | WCS-LS211 、 WCS-LS111 | |
インターフェイスの種類 | RS-485 | |
送信方法 | 半二重 | |
転送レート | 最大 187,5 kBit/s | |
RS485 終端抵抗 | 統合型 | |
読み取りヘッドのリフレッシュサイクル | 1 ms | |
入力 | ||
制御入力 | 入力保存 ヘッドアドレス読み取り用入力 2 点 |
|
出力 | ||
出力タイプ | PNP | |
信号出力 | エラー条件 | |
定格動作電流 | ≤ 15 mA | |
規格準拠 | ||
放射干渉 | EN 55011 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 50082-2 | |
環境条件 | ||
動作温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
相対湿度 | ≤ 80 % | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 取り外し可能な端子台 | |
保護等級 | IP20 | |
材料 | プラスチック | |
取り付け位置 | 任意の位置 | |
質量 | 約 400 g | |
寸法 | ||
高さ | 74 mm | |
幅 | 100 mm | |
深度 | 121 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 553 KB | |
マニュアル | |||
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 4782 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2710C | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6638 | ALL | 132 KB |