注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
コードレール、ポリエステルラミネート |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
長さ | 0,1 ... 314,5 m | |
曲げ半径 | ≥ 300 mm | |
環境条件 | ||
動作温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
設置温度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
機械仕様 | ||
材料の厚さ | 0,75 ... 0,95 mm | |
張力荷重 | ≤ 260 N | |
材料 | ポリエステルラミネート | |
熱膨張係数 | 約 2,8 x 10-5 /K | |
質量 | 40 g /m | |
製造公差 | ±1 mm/m | |
一般情報 | ||
注文情報 | WCS3-CS70-L0:取り付け穴なし WCS3-CS70-L1:標準取り付け穴あり WCS3-CS70-L2:Vahle VKS 取り付け穴あり |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 6189 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |