ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

Not available for purchase

Not available for purchase
Not available for purchase

接続ケーブル V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G
  • イーサネットの D コード
  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • CAT5/CAT5e ケーブル
  • ハロゲンフリー
  • 100 % シリコン不使用

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

型番
接続ケーブル、M12 から RJ-45、PUR ケーブル 4 ピン、CAT5e
一般的な仕様
ピンの数4
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
ねじ切り 2RJ-45
電気的仕様
動作電圧最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流最大 4 A
体積抵抗150 mΩ/m
適合性
燃焼性IEC 60332-1-2
規格および指令の遵守
規格準拠
標準CAT5(IEC 11801:2002) 、 CAT5e(TIA 568B:2001)
仕様コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、固定
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 、移動用
機械仕様
保護等級IP67 / IP20
接続M12 x 1 コネクタ、4 ピン、D コード
RJ-45 カテゴリ 5 、 最大 100 MHz
材料
接点CuSn
接触面Ni/Au
本体TPU、黒 / PA
ケーブルPUR
心線絶縁PE
ケーブル2 組のペアに 2 本のワイヤがあり、それぞれにコア用の 2 つのフィラーが付いています
被覆直径6,7 mm
曲げ半径> 35 mm
ウォーターブルー(RAL 5021)
コアの数4
コア断面積0,14 mm2
導体構造7 x 0,15 mm ∅
シールドアルミニウムライニング付きポリエステルフォイル
すずめっき銅編組、密度 65 %
長さ5 m
質量238,1 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Design / Simulation: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
CAE言語ファイルタイプファイルサイズ
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

承認: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4458AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6744ALLPDF213 KB

関連製品: V1SD-G-5M-PUR-ABG-V45-G

のアクセサリ

R2000 SD、シンプルな測定作業と位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 25 m、イーサネット, 高い作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa

R2000 HD、正確な測定作業と位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa

R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa

R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m(3 つの M12 x 1 コネクタプラグを使用), 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa

TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用のイーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl Compact 制御インターフェイスfa

TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用のイーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl Compact 制御インターフェイスfa
保護エンクロージャ付きリーダー、
EtherNet/IP インターフェイス, EtherNet/IP, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用fa
保護エンクロージャ付きリーダー、
EtherNet/IP インターフェイス, EtherNet/IP, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用, 拡張温度範囲fa
保護エンクロージャ付きリーダー、
EtherNet/IP インターフェイス, EtherNet/IP, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用, 拡張温度範囲fa
保護ハウジング付きリーダーおよび PROFINET インターフェイス, PROFINET インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用, 内蔵ディスプレイモジュールfa
保護ハウジング付きリーダーおよび PROFINET インターフェイス, PROFINET インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用, 内蔵ディスプレイモジュール, 拡張温度範囲fa
保護ハウジング付きリーダーおよび PROFINET インターフェイス, PROFINET インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SIL 3(EN 61508), カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849), PROFINET インターフェイス, PROFIsafe インターフェイス, Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め, 最大 100 km の横断距離, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SIL 3(EN 61508), カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849), PROFINET インターフェイス, PROFIsafe インターフェイス, Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め, 最大 100 km の横断距離, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要fa
保護エンクロージャ付きリーダー、
EtherNet/IP インターフェイス, EtherNet/IP, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
R2300、2-D LiDAR センサ、ターゲット検出、位置決め、測定距離 最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa
R2300、ターゲット検出と位置決め用途の 3-D LiDAR センサ、測定範囲は最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa
R2300、ターゲット検出と位置決め用途の 3-D LiDAR センサ、測定範囲は最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 60 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 極低温アプリケーション, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 60 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa
R2000 Detection 、高性能フィールド モニタ用 2-D LiDAR センサ、 最大検出距離 60 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa
R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 360 °の測定角度, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa
R2000 Detection 、高性能フィールド モニタ用 2-D LiDAR センサ、 最大検出距離 60 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 10 m、イーサネット, 非常に高い角度分解能, 発光体としての赤色レーザー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa
R2000 HD、シンプルな測定作業と位置決めを実現する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 12 m、イーサネット, 中間作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 極低温アプリケーション, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa
R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m(3 つの M12 x 1 コネクタプラグを使用), 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 極低温アプリケーションfa
保護ハウジング付きリーダーおよび PROFINET インターフェイス, PROFINET インターフェイス, 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ, ごみの蓄積を自動的に検出, 位置と速度の出力, 屋外使用fa
TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用、イーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl 制御インターフェイスfa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SIL 3(EN 61508), PROFINET インターフェイス, カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849), PROFIsafe インターフェイス, Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め, 最大 100 km の横断距離, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, コード品質の出力, 汚染検出fa
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SIL 3(EN 61508), カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849), PROFINET インターフェイス, PROFIsafe インターフェイス, Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め, 最大 100 km の横断距離, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, コード品質の出力, 汚染検出fa
R2000 検出用、精密な照射野の監視用 2-D LiDAR センサ、物体までの測定範囲最大 10 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い角度分解能, 360 °の測定角度, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa