のアクセサリ |
|
|
|
イーサネット IO-Link モジュール、IO-Link 8 ポート装備fa |
|
|
|
|
R2000 HD、正確な測定作業と位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa |
|
|
|
|
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa |
|
|
|
|
R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m(3 つの M12 x 1 コネクタプラグを使用), 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa |
|
|
|
|
R2000 SD、シンプルな測定作業と位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 25 m、イーサネット, 高い作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
保存されている画像またはバーコード評価と比較して印刷を監視するシート検査センサーfa |
|
|
|
|
プロファイル マッチング用レーザ センサ、解像度 : 1280 x 960 ピクセル、測定範囲 : X = 60 ... 345 mm 、Z = 100 ... 700 mm 、スキャン速度 : 30 s-1 、イーサネット TCP/IP インターフェースfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタは、最高 6 m/秒 の速度で、一般的な 1-D および 2-D コードをすべて読み取り、ロゴ、イーサネット、RS 232 を検出しますfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタ、すべての一般的な 1-D および 2-D コードの読み取り、ロゴの検出、イーサネット、RS 232、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルターfa |
|
|
|
|
すべての一般的な 1-D、2-D、Pharmacodes 用の固定マルチコード読み取りデバイス(速度 10 m/秒)、XVGA 解像度、イーサネットfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタ、すべての一般的な 1-D および 2-D コードの読み取り、ロゴの検出、イーサネット、RS 232、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルターfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタ、Data Matrix コードの読み取り、PROFINET、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルターfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
R2000 Detection 、高性能フィールド モニタ用 2-D LiDAR センサ、 最大検出距離 60 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa |
|
|
|
|
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 10 m、イーサネット, 非常に高い角度分解能, 発光体としての赤色レーザー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa |
|
|
|
|
R2000 HD、シンプルな測定作業と位置決めを実現する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 12 m、イーサネット, 中間作動範囲, 高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa |
|
|
|
|
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 30 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 極低温アプリケーション, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa |
|
|
|
|
R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m(3 つの M12 x 1 コネクタプラグを使用), 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 極低温アプリケーションfa |
|
|
|
|
R2000 検出、正確なフィールド監視に対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 30 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 360 °の測定角度, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa |
|
|
|
|
R2000 Detection 、高性能フィールド モニタ用 2-D LiDAR センサ、 最大検出距離 60 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い作動範囲, 高い角度分解能, 360 °の測定角度fa |
|
|
|
|
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 60 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), 柔軟な測定データフィルタfa |
|
|
|
|
R2000 UHD、正確で高度に動的な位置決めに対応する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲最大 60 m、イーサネット, 高い作動範囲, 非常に高い角度分解能, 赤外線, 極低温アプリケーション, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa |
|
|
|
|
R2300、ターゲット検出と位置決め用途の 3-D LiDAR センサ、測定範囲は最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa |
|
|
|
|
R2300、2-D LiDAR センサ、ターゲット検出、位置決め、測定距離 最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa |
|
|
|
|
R2300、ターゲット検出と位置決め用途の 3-D LiDAR センサ、測定範囲は最大 10 m 、イーサネット, 高い角度分解能, 内蔵パイロットレーザーを使用して位置合わせ可能, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), コンパクトなデザイン, 汚染耐性fa |
|
|
|
|
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SIL 3(EN 61508), PROFINET インターフェイス, カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849), PROFIsafe インターフェイス, Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め, 最大 100 km の横断距離, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, コード品質の出力, 汚染検出fa |
|
|
|
|
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド, SIL 3(EN 61508), カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849), PROFINET インターフェイス, PROFIsafe インターフェイス, Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め, 最大 100 km の横断距離, 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要, コード品質の出力, 汚染検出fa |
|
|
|
|
R2000 検出用、精密な照射野の監視用 2-D LiDAR センサ、物体までの測定範囲最大 10 m, 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点, 入出力 4 点(選択可能), 高い角度分解能, 360 °の測定角度, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)fa |
|
|
|
|
プロファイル マッチング用レーザ センサ、解像度 : 1280 x 960 ピクセル、測定範囲 : X = 40 ~ 160 mm 、Z = 60 ~ 350 mm 、スキャン速度 : 30 s-1 、イーサネット TCP/IP インターフェースfa |
|