のアクセサリ |
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
プロファイル マッチング用レーザ センサ、解像度 : 1280 x 960 ピクセル、測定範囲 : X = 60 ... 345 mm 、Z = 100 ... 700 mm 、スキャン速度 : 30 s-1 、イーサネット TCP/IP インターフェースfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
70 mm x 70 mm ハウジングの穴に正確に位置決めしますfa |
|
|
|
|
すべての一般的な 1-D、2-D、Pharmacodes 用の固定マルチコード読み取りデバイス(速度 10 m/秒)、XVGA 解像度、イーサネットfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタ、Data Matrix コードの読み取り、PROFINET、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルターfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタ、すべての一般的な 1-D および 2-D コードの読み取り、ロゴの検出、イーサネット、RS 232、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルターfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタは、最高 6 m/秒 の速度で、一般的な 1-D および 2-D コードをすべて読み取り、ロゴ、イーサネット、RS 232 を検出しますfa |
|
|
|
|
光学プリントインスペクタ、すべての一般的な 1-D および 2-D コードの読み取り、ロゴの検出、イーサネット、RS 232、最大 10 m/秒の速度、偏光フィルターfa |
|
|
|
|
保存されている画像またはバーコード評価と比較して印刷を監視するシート検査センサーfa |
|
|
|
|
fa |
|
|
|
|
プロファイル マッチング用レーザ センサ、解像度 : 1280 x 960 ピクセル、測定範囲 : X = 40 ~ 160 mm 、Z = 60 ~ 350 mm 、スキャン速度 : 30 s-1 、イーサネット TCP/IP インターフェースfa |
|