注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
接続ケーブル、M12 から RJ-45、PUR ケーブル 4 ピン、CAT5e |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
ピンの数 | 4 | |
接続 1 | オスコネクタ | |
構造タイプ 1 | ストレート | |
ねじ切り 1 | M12 | |
接続 2 | オスコネクタ | |
構造タイプ 2 | ストレート | |
ねじ切り 2 | RJ-45 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
作動電流 | 最大 4 A | |
体積抵抗 | 150 mΩ/m | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | CAT5(IEC 11801:2002) 、 CAT5e(TIA 568B:2001) | |
仕様 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、固定 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 、移動用 |
|
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 / IP20 | |
接続 | M12 x 1 コネクタ、4 ピン、D コード RJ-45 カテゴリ 5 、 最大 100 MHz |
|
材料 | ||
接点 | CuSn | |
接触面 | Ni/Au | |
本体 | TPU、黒 / PA | |
ケーブル | PUR | |
心線絶縁 | PE | |
ケーブル | 2 組のペアに 2 本のワイヤがあり、それぞれにコア用の 2 つのフィラーが付いています | |
被覆直径 | 6,7 mm | |
曲げ半径 | > 35 mm | |
色 | ウォーターブルー(RAL 5021) | |
コアの数 | 4 | |
コア断面積 | 0,14 mm2 | |
導体構造 | 7 x 0,15 mm ∅ | |
シールド | アルミニウムライニング付きポリエステルフォイル すずめっき銅編組、密度 65 % |
|
長さ | 10 m | |
質量 | 443,2 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4458A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6744 | ALL | 213 KB |
のアクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
セット | ||||||
|