注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Actuator for F130 series |
Mechanical specifications | ||
---|---|---|
Shaft diameter | < 27.5 mm | |
Shaft height | 20 mm | |
Material | ||
Housing | Mounting component: PBT , black | |
Spacer disk | PP (1 unit, 5.5 mm strong) | |
Stopper cap | PBT (1 unit black) | |
Mounting screw | for activator: 1.4305 / AISI 303 (1 piece M6 x 25) |
|
Mass | 25 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |