注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
イニシエータテスター |
電気的仕様 | ||
---|---|---|
動作電圧 | 18 V、2 個の 9 V ブロックバッテリは納品物に含まれています | |
機械仕様 | ||
接続 | 4 つの接続端子 0 V、18 V(パルス、テスト出力 1 および 2)用 |
|
寸法 | 110 mm x 68 mm x 33 mm | |
注 | NAMUR センサーは EN 60079-11 に準拠してテストされていません |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 7.0 | EC000305 |
ETIM 6.0 | EC000305 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113642 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3888A | ALL | 204 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6680 | ALL | 113 KB |