ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

AS-Interface ゲートウェイ VBG-ENX-K20-D

VBG-ENX-K20-D
  • AS-Interface 仕様 3.0 に準拠したゲートウェイ
  • イーサネット Modbus TCP/IP への接続
  • 重複アドレス指定の検出
  • 内蔵 Web サーバー
  • 地絡の検出
  • AS-Interface ノイズ検出
  • イーサネット診断インターフェイス
  • 内蔵スイッチにより、ライントポロジが可能
  • DLR の技術は、リングトポロジをサポートします

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  VBG-ENX-K20-D

型番
EtherNet/IP + Modbus TCP ゲートウェイ
一般的な仕様
AS-Interface 仕様V3.0
PLC - 機能アクティブ化可能
重複アドレス検出AS-Interface スレーブから
地絡の検出統合型
EMC 監視統合型
診断機能ディスプレイによる拡張機能
UL ファイル番号E223772 低電圧、制限付きエネルギー源(SELV または PELV)、または認証済みクラス 2 の電源からのみ供給されます
機能安全関連パラメータ
MTTFd105 a 30 °C の場合
インジケータ / 作動手段
表示アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ
LED ETHERNETイーサネットアクティブ、緑色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PRG イネーブル自動プログラミング、緑色 LED
LED POWER電圧がオン、緑色 LED
LED PRJ MODE投影モードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
ボタン4
電気的仕様
絶縁電圧≥ 500 V
定格作動電圧(AS-Interface から) 30 V DC
定格動作電流≤ 300 mA (AS-Interface から)
インターフェイス 1
インターフェイスの種類RJ-45 x 2
プロトコルEtherNet/IP + MODBUS TCP/IP IEEE 802.3 に準拠
デバイスレベルリングプロトコル DLR をサポートします
転送レート10 MBit/s / 100 MBit/s 、 自動ボーレート検出
インターフェイス 2
インターフェイスの種類RS 232、シリアル
診断インターフェイス
転送レート19.2 キロビット/秒
インターフェイス 3
インターフェイスの種類チップカードスロット
接続
イーサネットRJ-45
AS-Interfaceスプリング端子、取り外し可能
指令への適合
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
規格準拠
電磁適合性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐衝撃性EN 61131-2:2004
標準EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (カテゴリ 4 まで)、IEC 61508:2001 および EN 62061:2005 (SIL3 まで) EN 13849:2008(PL e)
承認と証明書
UL 認証最大 3 A の過電流保護を備えた ≤ 30 VDC の二次開回路電圧を持つ絶縁された電源。クラス 2 電源を使用する場合、過電流保護は不要です。
UL マークでは、デバイスの機能安全性評価や側面に関する UL 認証は提供されません。
環境条件
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
機械仕様
保護等級IP20
質量500 g
寸法
高さ120 mm
85 mm
長さ76 mm
構造タイプロープロファイルハウジング 、 ステンレス鋼

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBG-ENX-K20-D

Product Documentation: VBG-ENX-K20-D

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
EtherNet/IP: Changeover from ASi gateways type K20 to KE5ENGPDF1803 KB
Commissioning VBG-ENX-K20-D / Inbetriebnahme VBG-ENX-K20-DALLPDF458 KB
Installation instructions VBG-ENX-K20-D / Montageanweisung VBG-ENX-K20-DALLPDF1108 KB
マニュアル
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual Control III Programming in C (small PLC)ENGPDF1276 KB
Manual VBG-ENX-K20-D*ENGPDF4732 KB
Manual Web-InterfaceENGPDF1407 KB

Design / Simulation: VBG-ENX-K20-D

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3130 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: VBG-ENX-K20-D

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
AS-International Association AS-Interface125001ALLPDF118 KB
US CA ULE223772ALLLINK---
Worldwide AS-International Association AS-Interface93201ALLPDF636 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2451CALLPDF109 KB

ソフトウェア: VBG-ENX-K20-D

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
advanced EDS for RSLogix 5000 / erweiterte EDS für RSLogix 500003/2013ZIP21 KB
Software Tools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

関連製品: VBG-ENX-K20-D

アクセサリ
接続ケーブルを含む完全バージョンの AS-I 制御ツールfa
インターフェイスコンバータ USB/RS 232fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.