注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
タイプ | 傾斜センサー、2 軸 | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | 320 ms | |
測定範囲 | ± 80 ° | |
絶対精度 | ≤± 0,15 ° 測定範囲 ≤ ± 60 ° 用 ≤± 0,4 ° 測定範囲 ≥ ± 60°用 |
|
応答遅延 | ≤ 25 ms | |
解像度 | ≤ 0,01 ° | |
温度の影響 | ≤ 0,004 °/K | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 900 a 40 °Cの場合 | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 4,5 ... 30 V DC | |
無負荷供給電流 | ≤ 100 mA のとき 5 V DC ≤ 25 mA 24 V DC のとき |
|
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | MODBUS RTU | |
ノード ID | 1 ... 247 、 プログラム可能 、 工場出荷時設定 127 デシマル | |
転送レート | 2,4 ... 115200 kBit/s 、 7 段階でプログラム可能 、 工場出荷時設定 19.2 キロビット/秒 | |
データ形式 | 偶数パリティ、1 スタートビット、1 ストップビット、8 データビット | |
出力ドライバ | ラインドライバ RS485 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
ノイズ耐性 | EN 61000-6-2 | |
放射干渉 | EN 61000-6-4 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ 、 A コード 5 ピン、M12 x 1 ソケット 、 A コード |
|
ハウジング材質 | アルミニウム、耐腐食性 | |
保護等級 | IP68 / IP69 | |
質量 | 約 200 g | |
寸法 | ||
高さ | 27 mm | |
幅 | 81 mm | |
長さ | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-B30-***/INY***DH-F199-B30-*** | ENG | 1760 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2823 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
EDS file INX*-F199-B16-* (1-axis) / EDS-Datei INX*-F199-B16-* (1-achsig) | ZIP | 2 KB | |
EDS file INY*-F199-B16-* (2-axis) / EDS-Datei INY*-F199-B16-* (2-achsig) | ZIP | 2 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|