ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

3000 シリーズ

3000 シリーズ Ex pz パージシステム

Pepperl+Fuchs Bebco EPS 3000 シリーズ , タイプ Ex pz, Y または Z パージシステムは、キャビネットをパージ、加圧し、内の圧力を維持します。システムは、キャビネット内の等級をゾーン 2 から 非危険エリアまで下げます。

  • DEMKO, ATEX, UL,cUL & FM 等級
  • NFPA 496 と ISA 12.4 EN 50016, および ATEX 規格に合致
  • タイプ Y, タイプ Z, およびタイプ pz アプリケーション
  • キャビネット容積 250 立法フィート(7.08 立法米)

注:Ex pz パージ用キャビネットには、排気が必要です


Type Ex pz purge system models - 3000 series

3003: Class I Enclosure Volumes ≤ 90 ft3
3004: Class I Enclosure Volumes ≤ 250 ft3


Get to know the smartest way to ensure hazardous location protection and configure your individual purge and pressurization system!