1000 シリーズタイプ Z パージシステムは、Class I, Div 2 を非危険エリアアプリケーションにし、Class II, Div 2 を非危険エリアアプリケーションにします。
注:タイプZパージ用キャビネットには、排気が必要です
1001A: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS Only
1001B: Class II Enclosure Volumes ≤ 50 ft3
1001C: Class II Enclosure Volumes ≤ 250 ft3
1002: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3
1003: Class I Enclosure Volumes ≤ 75 ft3
1004: Class I Enclosure Volumes ≤ 200 ft3
1005: Class I Enclosure Volumes ≤ 450 ft3
11: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3 , WPS and WPSA
1011: Class I Enclosure Volumes ≤ 2 ft3 and Class II Enclosure Volumes ≤10 ft3
1012: Class I Enclosure Volumes ≤ 15 ft3