注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
出力タイプ | AS-Interface | |
定格動作距離 | 6 mm | |
設置 | 面一 | |
保証動作距離 | 0 ... 4,86 mm | |
減衰係数 rAl | 0,28 | |
リダクションファクタ rCu | 0,25 | |
減衰係数 r304 | 0,75 | |
スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V2.1 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由 | |
切替え周波数 | ≥ 500(P3 = 0)、 | |
ヒステリシス | 標準 5 % | |
作動電流 | 20 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 1000 ms | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1873 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
LED POWER | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED | |
LED 出力 | デュアル LED 黄色 / 赤色 黄色:スイッチング状態 赤色:エラーモード |
|
電気的仕様 | ||
定格作動電圧 | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 50295:1999 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | ケーブル PVC 、 2 m | |
コア断面積 | 0,34 mm2 | |
ハウジング材質 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
質量 | 90 g | |
寸法 | ||
高さ | 12 mm | |
幅 | 30 mm | |
長さ | 45 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 94 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 64 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB |