ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

誘導型センサー NBB20-U1-B3B

NBB20-U1-B3B
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 20 mm フラッシュ
  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • 調整可能なセンサーヘッド
  • NO/NC プログラム可能
  • オシレーター監視
  • オン/オフの遅延(接続解除可能)

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  NBB20-U1-B3B

一般的な仕様
スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能
出力タイプAS-Interface
定格動作距離20 mm
設置面一
保証動作距離0 ... 16,2 mm
実際の動作距離18 ... 22 mm 標準 20 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,85
スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
出力タイプ2 線式
公称定格
動作電圧26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由
切替え周波数0 ... 150 Hz
ヒステリシス1 ... 15 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
無負荷供給電流≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間≤ 1000 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
エラーインジケータLED、赤色
機能安全関連パラメータ
MTTFd1330 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
規格および指令の遵守
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
承認と証明書
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
機械仕様
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PA / 金属 エポキシ粉体塗装
検出面PBT
ハウジングベースプラスチック
保護等級IP68/IP69K
寸法
高さ40 mm
40 mm
長さ118 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB20-U1-B3B

Product Documentation: NBB20-U1-B3B

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation conditionsENGPDF195 KB

Design / Simulation: NBB20-U1-B3B

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2003 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

承認: NBB20-U1-B3B

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1ALLPDF547 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB

関連製品: NBB20-U1-B3B

アクセサリ
レセプタクル、M12/M20、プラスチックバージョンfa
モジュール式取付けブラケットfa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

This free PDF white paper compares the different TCP-based communication protocols (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) that have found their way up and are considered the enablers of IIoT and Industry 4.0. Get your free download now!

AS-Interface Product Range

Get to know our full range of AS-Interface products.