注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
出力タイプ | AS-Interface | |
定格動作距離 | 4 mm | |
設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
保証動作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
実際の動作距離 | 3,6 ... 4,4 mm 標準 4 mm | |
減衰係数 rAl | 0,37 | |
リダクションファクタ rCu | 0,36 | |
減衰係数 r304 | 0,74 | |
スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
AS-Interface 仕様 | V2.1 | |
必要なマスター仕様 | ≥ V2.0 | |
出力タイプ | 2 線式 | |
公称定格 | ||
動作電圧 | 26,5 ... 31,9 V AS-i バスシステム経由 | |
切替え周波数 | 0 ... 500 Hz | |
ヒステリシス | 1 ... 15 標準 5 % | |
逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
電圧降下(IL で) | ||
電圧降下 IL = 20 mA、スイッチング素子オン | 3,4 ... 5 V 標準 4,3 V | |
無負荷供給電流 | ≤ 25 mA | |
適切に操作可能になるまでの遅延時間 | ≤ 1000 ms | |
交流磁場 | 100 mT | |
切替え状態インジケータ | デュアル LED、黄色 | |
エラーインジケータ | デュアル LED、赤色 | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 2140 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
承認と証明書 | ||
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP67 | |
寸法 | ||
長さ | 60 mm | |
直径 | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 62 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3464A | ALL | 1256 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6175_ENG | ENG | 1223 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|