注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
周波数電圧電流コンバータ 40 kHz バージョン |
機能安全関連パラメータ | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
供給 | ||
定格電圧 | 20 ... 30 V DC | |
ヒュージング | 外部ヒュージング 4 A | |
消費電力 | < 5 W | |
インジケータ / 作動手段 | ||
タイプ | 4 桁、7 セグメントの赤色表示、桁高さ 7 mm | |
表示間隔 | 0.002~9999 Hz または 0.01~9999 分-1 |
|
パラメータの割り当て | キーパッド方式のメニュー | |
入力 2 | ||
スイッチングポイント | 高:16~30 V DC、最大 10 mA、Ri≅ 3 kΩ 低:0~6 V DC |
|
接続 | 端子 7+、13- センサー電源 端子 14、15 NPN/PNP 入力(ガルバニック絶縁) |
|
接続可能なセンサタイプ | 2、3、または 4 線式近接スイッチおよびインクリメンタルロータリーエンコーダ | |
センサー電源 | 定格電圧 - 1.5 V 非安定化、 ≤ 30 mA 短絡保護 | |
出力 | ||
アナログ電圧出力 | 0~10 V DC、2~10 V DC、最大 30 mA、分解能:12 mV、RI ≅ 330 Ω(端子 5+、6-) | |
アナログ電流出力 | 0~20 mA、4~20 mA、分解能:25µA、Ri≤ 600Ω(端子 4-、5+) | |
デジタル増分 | ≥(Ub -3 V)、20 mA、短絡保護(端子 1-、2+) 周波数分割 Fin / 1 ~Fin / 9999 |
|
転送特性 | ||
入力周波数 | ≤ 40000 Hz、 パルスポーズ/パルス長:≥ 12 µ秒 | |
偏差 | ≤ 0.2 % (フルスケール値の) | |
間隔の変更 | 5 ミリ秒(内部処理時間) | |
規格準拠 | ||
電磁適合性 | EN 50081-2 / EN 50082-2 に準拠 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 最大 80 %、結露なきこと | |
高度 | 0 ... 2000 m | |
動作条件 | デバイスは屋内エリアでのみ使用します。 | |
機械仕様 | ||
接続アセンブリ | 注意: デバイスは、切替え可能な電源装置にのみ接続できます。スイッチまたは回路ブレーカは、手が届きやすく、デバイスのセパレータとして識別されている必要があります。 | |
保護等級 | IP20 | |
接続 | コード化、取り外し可能な端子 、 最大コア断面積 0.34~2.5 mm2 | |
構造タイプ | Makrolon のモジュラ型端子ハウジング、KF システム スイッチキャビネット/スイッチキャビネットモジュールでの使用 |
|
取り付け | 35 mm の標準レールまたはねじ固定具へのスナップ式 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210904 |
ECLASS 10.0.1 | 27210904 |
ECLASS 9.0 | 27210904 |
ECLASS 8.0 | 27210904 |
ECLASS 5.1 | 27210904 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual KFU8-FSSP-1.D-Y | ENG | 1035 KB |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA cUL | 80078445 | ALL | 57 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1838C | ALL | 117 KB |