Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

電子式CAMコントローラPAXは自由に選択可能、且つ、設定可能なCAMスイッチ出力、14系統のデジタル及び6系統のアナログ出力を提供します。電子式CAMコントローラPAXはマルチターン機能を持ち、周期的にカム位置情報を提供できます。

位置データは位置センサ、例えばPMI360D-F130-R2-V15によりPAX CAMコントローラへ提供されます。センサはRS232によりインターフェースされます。

簡単設定のために、PAXはMicrosoft Windows™ システムにグラフィカルインターフェースを提供します。このアプリケーションはPAXシステムで動作し、お使いのコンピュータにインストールして頂く必要はありません。PCとPAX間の通信は内蔵のUSBインターフェースで行います。あらゆる設定はPAXにあるマイクロSDカードに保存されます。これによりPAXシステムの交換、又は、複製を容易にします。

設定後、PAXシステムをPCから外すことができます。そして、電子式CAMスイッチコントローラは独立して動作します。

利点:

  • 機械式の代わりに電子式
  • 機械的CAMスイッチ、複数リミットスイッチ及びギアリミットスイッチを置き換える
  • フローティングカム
  • 最大16の設定可能なスイッチポイント
  • 最大14系統のスイッチ出力
  • 最大6系統のアナログ出力
  • マルチターン適合性