注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
電子カム作動スイッチグループ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
スイッチオンディレイ | 10 s | |
データストレージ | 標準 Micro SD フラッシュカード | |
プログラミング | 内部の MS-WindowsTM ソフトウェアによる(デバイスは外部フラッシュドライブとして検出)。 | |
公称定格 | ||
応答遅延 | 20 ms | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | LED、緑色 | |
ステータスインジケータ | 8 LED 、 赤色 および 黄色 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 20 ... 30 V DC (SELV/PELV) | |
無負荷供給電流 | ≤ 90 mA (センサなし) | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | USB 2.0 準拠した場合の パラメータ化ツール | |
入力 | ||
入力タイプ | RS 232 インターフェイス 準拠した場合の 誘導方式角度測定システム | |
切り替え出力 | ||
出力タイプ | 12 スイッチ出力 PNP、短絡/過負荷保護 2 高出力 PNP、短絡保護なし |
|
作動電流 | スイッチ出力: ≤ 250 mA 、合計 ≤ 1,5 A 高電源出力: ≤ 1,5 A 、合計 ≤ 2,2 A |
|
短絡保護機能 | パルシング | |
アナログ出力 | ||
出力タイプ | 6 電流出力 4 ... 20 mA (電流シンク) | |
負荷抵抗 | ≤ 600 Ω 24 V DC のとき | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
標準 | EN 61000-4-2:2009、EN 61000-4-3:2006 + A1:2008、EN 61000-4-4:2004、EN 61000-4-5:2006、 EN 61000-4-6:2009、EN 55011:2009、EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
接続タイプ | X1、M23 コネクタ X2、M12 x 1 ソケット X3、M12 x 1 ソケット X4、M12 x 1 コネクタ |
|
ハウジング材質 | PBT | |
検出面 | PBT | |
保護等級 | IP65 | |
寸法 | ||
高さ | 33 mm | |
幅 | 89 mm | |
長さ | 149,51 mm | |
一般情報 | ||
注 | X1 および X2 でのケーブル長:最大 30 m X3 および X4 でのケーブル長:最大 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270603 |
ECLASS 10.0.1 | 27270603 |
ECLASS 9.0 | 27270603 |
ECLASS 8.0 | 27270603 |
ECLASS 5.1 | 27270603 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual PAX001-F160-6I14E2-B14 | ENG | 1810 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 551 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0423C | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5913_ENG | ENG | 1223 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|