注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Object distance | max. 2.5 mm | |
Measurement range | 0 ... 14 mm | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Resolution | 33 µm | |
Temperature drift | ± 0.4 mm | |
No-load supply current | ≤ 20 mA | |
Operating voltage indicator | LED green | |
Interface | ||
Interface type | IO-Link | |
Mode | COM2 (38.4 kBit/s) | |
Value range | 0000h ... 7000h | |
Switching output | ||
Output type | Push-pull (4 in 1) output , short-circuit protected | |
Repeat accuracy | ± 0.05 mm | |
Operating current | max. 100 mA | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Analog output | ||
Output type | voltage output 0 ... 10 V | |
Linearity error | ± 0.3 mm | |
Load resistor | ≥ 2000 Ω | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | M8 connector, 4-pin | |
Housing material | PA 6 | |
Degree of protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Height | 30 mm | |
Width | 35 mm | |
Length | 35 mm | |
Note | The data relating to accuracy only apply to a distance to the object to be detected of 1 ... 2.5 mm. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274004 |
ECLASS 12.0 | 27274004 |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 684 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Software Tools | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|