注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
General specifications | ||
---|---|---|
Installation | non-flush | |
Measurement range | 360° | |
Rotational speed | max. 100 min-1 | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Repeat accuracy | 0.5° | |
Resolution | 0.4° | |
Temperature drift | 1.5° (-25 °C ... 70 °C) | |
No-load supply current | ≤ 45 mA | |
Operating voltage indicator | LED green | |
Switching output | ||
Output type | 2 switch outputs PNP, NO , reverse polarity protected , short-circuit protected | |
Operating current | ≤ 100 mA | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Analog output | ||
Output type | 1 current output: 4 ... 20 mA | |
Linearity error | ≤ 1.2 ° | |
Load resistor | ≤ 400 Ω | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose Class 2 power source |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | 5-pin, M12 x 1 connector | |
Housing material | PBT | |
Shaft diameter | max. 27.5 mm Steel | |
Degree of protection | IP67 | |
Mass | 180 g | |
Dimensions | ||
Height | 22 mm | |
Width | 76.5 mm | |
Length | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274004 |
ECLASS 12.0 | 27274004 |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 678 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|