ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

Battery W-BAT-B1-Li

W-BAT-B1-Li
  • Accessory for WirelessHART temperature converter
  • Lithium thionyl chloride battery
  • Voltage 3.6 V
  • Capacity 19 Ah

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  W-BAT-B1-Li

Electrical specifications
Nominal voltage3.6 V
Nominal current5 mA
Nominal capacity19 Ah , capacity can varies with usage conditions
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature15 ... 30 °C (59 ... 86 °F) recommended
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) at accelerated derating
Mechanical specifications
Massapprox. 90 g
Dimensions∅33 x 61,5 mm (1.3 x 2.4 inch)
Length61.5 mm
Diameter33 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC002584
ETIM 8.0EC002584
ETIM 7.0EC002584
ETIM 6.0EC002584
ETIM 5.0EC002584
UNSPSC 12.139121008

Details: W-BAT-B1-Li

Product Documentation: W-BAT-B1-Li

Language Selection:
Safety and Security Documentation言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction manualENGPDF44 KB
Safety data sheet lithium batteries W-BAT-B*-LiENGPDF65 KB