注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
Mechanical specifications | ||
---|---|---|
Material | metal | |
Mass | approx. 175 g | |
Dimensions | 95 x 38 x 40 mm (3.7 x 1.5 x 1.6 inch) | |
Width | 38 mm | |
Depth | 40 mm | |
Length | 95 mm | |
Mounting | pole mounting |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 10.0.1 | 27273792 |
ECLASS 9.0 | 27273792 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |