ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

測定コア技術を備えた拡散センサー RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136
  • コストパフォーマンスに優れる標準タスク用シリーズ
  • レンジングによる検知機能
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • LED PowerBeam トランスミッタ
  • 広い調整範囲を正確に定義することが可能
  • ターゲットカラーに対し低感度
  • 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

型番
測定コア技術を備えた拡散センサ、大型ハウジング設計、バックグラウンド抑制機能、3 つの調整可能な作動モード、IO-Link インターフェイス、調整可能検出範囲 800 mm、赤色光、 2 プッシュプル出力、M12 プラグ
一般的な仕様
検出範囲50 ... 800 mm
最小検出範囲50 ... 100 mm
最大検出範囲50 ... 800 mm
調整範囲100 ... 800 mm
診断範囲100 ... 800 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 %
ライトスポットの直径約 25 mm 距離 800 mm
発散角約 2 °
周囲光限度20000 Lux
機能安全関連パラメータ
MTTFd580 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED 、 ON:検知範囲内の物体 、 オフ:対象物が検知範囲外
制御エレメント検知範囲調整器
パラメータ化インジケータIO リンク通信:緑色 LED が短時間消灯(1 Hz)
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流最大 25 mA 24 V の供給電圧の場合
インターフェイス
インターフェイスの種類IO-Link
プロトコルIO-Link V1.0
モードCOM2 (38.4 kBit/s)
出力
切替え方式ダークオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 2 V DC
切替え周波数200 Hz
応答時間2,5 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
EAC 適合性TR CU 020/2011
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量25 g
寸法
高さ62 mm
18 mm
深度35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Informative Literature: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
Literature言語ファイルタイプファイルサイズ
Product Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IOENGPDF716 KB

Product Documentation: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
製品情報言語ファイルタイプファイルサイズ
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF638 KB

Design / Simulation: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1833 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

承認: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
Declaration of Conformity認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1809CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5582ALLPDF229 KB

ソフトウェア: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

Language Selection:
Device Description Files/DriversRelease Infoファイルタイプファイルサイズ
IODD for RL31-8-H / IODD für RL31-8-HV1.00 / 2010-07-06ZIP71 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

関連製品: RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136

アクセサリ

コードセット シングルエンド M12 ストレート ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

コードセット シングルエンド M12 アングル ソケット、A コード、4 ピン、灰色 PUR ケーブルfa

8 つの入力 / 出力を備えた EtherNet/IP IO-Link マスタfa

入力/出力 8 点を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa

8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
Universal DTM host platform, For all DTMs of Pepperl+Fuchs, Approved FDT/DTM technology, Free of charge, Internet download possiblepa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
8 つの入出力付きイーサネット IO-Link モジュールfa
EtherNet/IP IO-Link マスター(入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュインコネクタ付き)fa
EtherNet/IP IO-Link マスタ、8 入力 / 8 出力、DIN レール、ねじ止め端子fa
入力/出力 8 点、DIN レール、プッシュイン端子を備えた PROFINET IO IO-Link マスターfa
PROFINET IO IO-Link マスター、入力 / 出力 8 点、DIN レール、ねじ端子fa
IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…