ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)
Not available for purchase
Not available for purchase

バックグラウンド抑制センサ ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162
  • 複数のライトスポット付き拡散モードセンサー
  • PCB などの重要な物体を検出するための特別な設計
  • 正確なバックグラウンド抑制により、バックグラウンド近くの前部にある物体を検出します
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
  • 不正開封防止、動作制御なし
  • プラグアンドプレイ
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません

注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。

データシート(PDF):


技術データ  ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

型番
PCB 検出用特殊ライトスポット付きバックグラウンド抑制センサー、ミニチュア設計、検出範囲 30 mm、赤色光、ダークオン、NPN 出力、固定ケーブル
一般的な仕様
検出範囲15 ... 30 mm
基準対象物標準黒色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 10 %
ライトスポットの直径ライトスポット 3 個、12 mm 間隔(スポットの外側から外側)、スポットサイズ 3.5 mm(距離 30 mm)
周囲光限度EN 60947-5-2
機能安全関連パラメータ
MTTFd794 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
インジケータ / 作動手段
機能インジケータ黄色 LED 2 個、検出された場合に点灯
電気的仕様
動作電圧10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流< 15 mA
出力
切替え方式ダークオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下≤ 1,5 V DC
切替え周波数500 Hz
応答時間1 ms
適合性
製品規格EN 60947-5-2
承認と証明書
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
環境条件
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
機械仕様
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
光学面PMMA
質量約 50 g
寸法
高さ31 mm
23 mm
深度11 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

Informative Literature: ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

Language Selection:
Brief Instructions言語ファイルタイプファイルサイズ
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF351 KB

Design / Simulation: ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

Language Selection:
CAD言語ファイルタイプファイルサイズ
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP176 KB

承認: ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

Language Selection:
認証認証番号言語ファイルタイプファイルサイズ
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0710BALLPDF74 KB

関連製品: ML8-8-H-30-RT/59/102/115/162

アクセサリ
fa
Mounting aid for ML7 and ML8 series, Mounting bracketfa
R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…

ML100 Photoelectric Sensor

Whether glass, solar wafers or printed circuit boards: The photoelectric sensors of the ML100 series are precisely tailored to meet the requirements of various complex detection tasks. Learn more about the portfolio and find the ideal sensor for your application ...