注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
測定コア技術を備えた拡散センサ、コンパクトハウジング設計、バックグラウンド抑制機能、3 つの調整可能な作動モード、IO-Link インターフェイス、調整可能検出範囲 120 mm、赤色光、2 プッシュプル出力、M8 プラグ |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 20 ... 120 mm 黒色 - 白色の差 < 3 % |
|
調整範囲 | 20 ... 120 mm | |
診断範囲 | 20 ... 120 mm | |
基準対象物 | 標準白色、100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
ライトスポットの直径 | 約 4 mm (センサー範囲で) 100 mm | |
発散角 | 約 2,5 ° | |
周囲光限度 | 25000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 500 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | 黄色 LED 2 個 オン:スキャン範囲内の物体 オフ:スキャン範囲外の物体 |
|
制御エレメント | 検知範囲調整器 | |
パラメータ化インジケータ | IO リンク通信:緑色 LED が短時間消灯(1 Hz) | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC 、 クラス 2 | |
リップル | 最大 10 % | |
無負荷供給電流 | 最大 25 mA 24 V の供給電圧の場合 | |
インターフェイス | ||
インターフェイスの種類 | IO-Link | |
プロトコル | IO-Link V1.0 | |
モード | COM2 (38.4 kBit/s) | |
出力 | ||
切替え方式 | ダークオン | |
信号出力 | PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | ≤ 2 V DC | |
切替え周波数 | 200 Hz | |
応答時間 | 2,5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
承認と証明書 | ||
EAC 適合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 認証 | cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ) | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 60 ... 70 °C (140 ... 158 °F) 、 最長 20,000 時間 = 2.5 年(連続運転) |
|
保管温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
接続 | M8 x 1 コネクタ、3 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | アルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み | |
光学面 | ガラスウィンドウ | |
コネクタ | 金属 | |
質量 | 約 40 g | |
寸法 | ||
高さ | 56,5 mm | |
幅 | 31 mm | |
深度 | 13,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
製品情報 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 661 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 681 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
IO-Link Manufacturer Declaration | PF 13 CERT 2568 | ALL | 223 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1846C | ALL | 309 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
IODD1.0.1 for MLV41-8-H / IODD1.0.1 für MLV41-8-H | V1.02 / 2013-10-29 | ZIP | 76 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|