注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
バックグラウンド抑制センサー |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
検出範囲 | 白(90 %): : 10 ... 21 mm 、 黒(6 %): 10 ... 20 mm | |
最大検出範囲 | 5 ... 22 mm | |
バックグラウンド抑制 | から開始 22 mm | |
光源 | IRED | |
ライトタイプ | 変調赤外線 、 880 nm | |
黒 / 白差 (6 % / 90 %) | 約 1 mm | |
ライトスポットの直径 | 約 1,5 mm のとき 20 mm | |
発散角 | 約 5 ° | |
周囲光限度 | ||
連続光 | 40000 Lux | |
調光 | 5000 Lux | |
機能安全関連パラメータ | ||
MTTFd | 1940 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % | |
インジケータ / 作動手段 | ||
動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
機能インジケータ | LED 黄色: 物体が検出されると点灯 | |
電気的仕様 | ||
動作電圧 | 10 ... 30 V DC | |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | < 25 mA | |
出力 | ||
切替え方式 | 電気的に切り替え可能なライトオン / ダークオン | |
信号出力 | プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | ≤ 2,5 V DC | |
切替え周波数 | 1000 Hz | |
応答時間 | 0,5 ms | |
適合性 | ||
製品規格 | EN 60947-5-2 | |
規格および指令の遵守 | ||
規格準拠 | ||
耐衝撃性 | IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g | |
耐振動性 | IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g | |
承認と証明書 | ||
CE 適合性 | はい | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 / IP69K | |
接続 | M8 x 1 コネクタ、4 ピン | |
材料 | ||
ハウジング | ABS | |
光学面 | ガラスウィンドウ | |
質量 | 約 10 g | |
寸法 | ||
高さ | 31,4 mm | |
幅 | 13,9 mm | |
深度 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 392 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 331 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
認証 | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0 | ALL | 493 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2149A | ALL | 186 KB |
アクセサリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|