注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
データキャリア |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 125 kHz | |
転送レート | 2 kBit/s | |
MTBF | 1700 a (+40 ° C で動作) | |
メモリー | ||
チップタイプ | EM4450 Titan(EM Microelectronic) | |
EEPROM | 928 Bit | |
読み取りサイクル | 無制限 | |
書き込みサイクル | > 100000 | |
データ保持期間 | 10 年 のとき 55 °C (131 °F) | |
指令への適合 | ||
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | EN 300330 | |
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | IEC/EN 63000 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
環境条件 | ||
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP67 | |
材料 | ||
ハウジング | PBT | |
カプセル化成形材料 | CY 221/HY 2966 | |
取り付け | ||
金属製 | はい | |
金属上 | はい | |
空気中 | はい | |
質量 | 2 g | |
寸法 | ||
高さ | 6 mm | |
直径 | 12,1 mm | |
直径公差 | + 0,2 mm | |
構造タイプ | 円筒形 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
マニュアル | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB |