注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
Data carrier |
General specifications | ||
---|---|---|
Operating frequency | 865 ... 868 MHz | |
Polarization | linear | |
Memory | ||
Chip Type | UCODE G2XM (NXP) | |
Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
Memory Bank 01 (EPC/UII) | 240 Bit | |
Memory Bank 10 (TID) | 64 Bit | |
Memory Bank 11 (User memory) | 512 Bit | |
Read cycles | unlimited | |
Write cycles | > 100000 | |
Data retention period | 10 years | |
Directive conformity | ||
Radio equipment | ||
Directive 2014/53/EU | EN 302208 | |
RoHS | ||
Directive 2011/65/EU (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -35 ... 85 °C (-31 ... 185 °F) |
|
Storage temperature | -35 ... 85 °C (-31 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 | |
Material | ||
Housing | ABS / PC | |
Installation | ||
On metal | yes | |
Mass | 7 g | |
Dimensions | ||
Height | 12 mm | |
Width | 14 mm | |
Length | 60 mm | |
Construction type | Rectangular type |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Mounting instructions IUC72-F172-M-* / Montagehinweise IUC72-F172-M-* | ALL | 385 KB | |
Manuals | |||
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFID | ENG | 3640 KB |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung | ALL | 61 KB |