注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
データキャリア |
一般的な仕様 | ||
---|---|---|
動作周波数 | 13.56 MHz | |
転送レート | 26 kBit/s | |
メモリー | ||
チップタイプ | I コード SLIX(NXP) | |
EEPROM | 896 Bit | |
UID | 64 Bit | |
メモリー構成 | 4 バイト/ブロック | |
読み取りサイクル | 無制限 | |
書き込みサイクル | 100000 | |
データ保持期間 | 50 年 | |
指令への適合 | ||
無線機器 | ||
指令 2014/53/EU | EN 300330 | |
RoHS | ||
指令 2011/65/EU(RoHS) | IEC/EN 63000 | |
規格準拠 | ||
保護等級 | EN 60529 | |
RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
環境条件 | ||
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 100 °C(212 °F)で 100 時間 | |
機械仕様 | ||
保護等級 | IP68 | |
材料 | TPU | |
取り付け | 付属:ケーブルクリップ、接着剤、ねじ、リベットなど | |
空気中 | はい | |
質量 | 6 g | |
寸法 | ||
高さ | 3 mm | |
幅 | 25 mm | |
長さ | 83 mm | |
構造タイプ | 長方形タイプ | |
注 | 梱包ユニット、50 個 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0.1 | 27280402 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 5.1 | 27280401 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
UNSPSC 12.1 | 43211710 |
Declaration of Conformity | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5403 | ALL | 107 KB |