注: Pepperl+Fuchs GmbH(旧社名)で発行された証明書・適合宣言書などすべての製品関連文書は、Pepperl+Fuchs AG(新社名)にそのまま適用されます。
データシート(PDF):
型番 |
---|
AS-Interface power supply |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E223176 | |
MTBF | 100 a | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 40 a | |
Mission Time (TM) | 10 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
LED Overload | Red LED, flashing | |
LED PWR | LED green | |
Electrical specifications | ||
Fusing | 3.15 AT | |
Capacity factor | approx. 0.6 (Depending on input voltage) | |
Rated operating voltage | 90 ... 265 V AC | |
Rated operating current | approx. 0.6 A (Without reactive current) | |
Ripple | according to AS-Interface specification | |
Supply frequency | 47 ... 63 Hz | |
Efficiency | approx. 89 % | |
Inrush current | < 30 A | |
Output | ||
Current limit | approx. 4.5 A | |
Voltage | 29.5 ... 31.6 V DC | |
Current | 4 A | |
Standard conformity | ||
Electromagnetic compatibility | EN 61326 | |
AS-Interface | EN 50295 | |
Standards | EN 60950 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Shock and impact resistance | 300 m/s2 | |
Vibration resistance | 5 ... 57 Hz / 0.15 mm 57 ... 200 Hz / 2.0 g |
|
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Protection class | I, Protective conductor connection necessary | |
Connection | Connection terminals, max. conductor cross-section 0.5 to 2.5 mm2 Stripping length 5 to 6 mm |
|
Mass | approx. 900 g | |
Mounting | DIN mounting rail |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040301 |
ECLASS 12.0 | 27040301 |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Brief Instructions | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 323 KB |
CAD | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 91 KB |
Certificates | 認証番号 | 言語 | ファイルタイプ | ファイルサイズ |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223176 | ALL | LINK | --- |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|