Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VDM 100 – 밀리미터 단위까지 정확한 위치 제어

거리 측정 센서 VDM100

거리 측정 센서 VDM100
거리 측정 센서 VDM100

The VDM100 distance measurement sensors are well-suited for larger distances up to 300 m. The repeat accuracy of all the devices in the range is 0.5 mm, with a resolution of 0.1 mm. SSI and fieldbusses are used as measured value interfaces.

The sensors are used to position stock feeders to within a millimeter.


  • 0.3 m - 300 m 범위 내, 비 접촉 정밀 측정
  • 정밀도가 높고, 외부 환경 영향을 받지 않음
  • 아주 빠른 데이터 획득
  • 높은 측정 속도로 지속적인 측정 진행
  • 능동적인 동적 제어
  • 짧은 응답 시간 - 고속 이동 공정에 사용 가능
  • 시력에 위험성이 없는 클래스1 레이저
  • 독립적인 2 PNP 입력/출력
  • 최대 이동 속도: 15m/s
  • 인터페이스: 인터버스, 프로피버스, SSI
  • 최적화 무게 및 견고한 하우징으로 산업 환경에서 사용
  • 4 푸쉬 버튼으로 쉽게 프로그래밍 진행
  • 외부 광원 영향 회피
  • 최대 -30°C 매우 어플리케이션 낮은 온도

CEcULusSchutzklasse 2Synchron Serielles InterfaceProcess Field BusInterBus