Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

모바일 장비용 신규F148 시리즈 플랫 근접센서

2014-02-05

모바일 장비용 F148 시리즈 플랫 근접센서
F148 시리즈 플랫타입 근접센서가 모바일 장비 요구사항 만족.

신규 F148 시리즈 플랫타입 근접센서는 무접점 및 마모프리 포지셔닝 기능으로 모바일 장비 사용자한테 신뢰성을 증대시킵니다. 이러한 근접센서는 튼튼한 로프 견인 시스템에 이상적인 대안으로 사용되며, 견고하고 최적화 된 플랫 하우징 디자인은 좁은 공간에서 사용하기에 특히 적합합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


특별한 플랫 하우징 디자인에 고품질 센서 기술

콤팩트한 하우징 디자인으로, 신규 F148 시리즈 플랫 근접센서는 동일 계열 제품과 현저히 구분됩니다. 감지면과 수직된 결선 방향은 홀을 통과하여 센서를 설치할 수 있게 하여 공간을 절약합니다. 매우 작은 센서를 요구하는 어플리케이션F148 시리즈 플랫 센서가 올바른 선택입니다.


까다로운 야외 어플리케이션을 위한 디자인

모바일 장비야외 환경을 도전할 수 있는, 충분히 견고한 센서를 요구합니다. Pepperl+Fuchs의 모바일 장비용 센서가혹한 환경 조건을 위해 특별히 설계되여, 농업 및 임업 기계이든, 도시 차량 또는 건설 기계이든 모든 분야에 적용 가능합니다. 신규 F148 시리즈 플랫 근접센서는 극도의 견고 함이 특징이며, 대량의 환경 테스트를 패스하여 쉽게 까다로운 야외 환경을 도전할 수 있습니다. 이는 전례없는 서비스 수명에 의해 실증되고, 따라서 사용자에게 높은 신뢰성을 제공합니다.


조정없이 쉽고 빠른 설치

신규 F148 시리즈 플랫 근접센서의 또 다른 장점은 간단하고 빠른 설치입니다. 센서는 추가 조정이 필요없이 다이렉트로 마운팅 홀에 삽입하는 방식으로 설치하여 안전한 설치쉬운 교체를 가능하게 합니다.


모바일 장비용 F148 시리즈 플랫 근접센서 하이라이트

  • 무접점, 마모 프리 방식의 포지셔닝으로 신뢰성 증대 
  • 감지면과 수직된 결선 방향은 홀을 통과하여 센서를 설치할 수 있게 하여 공간 절약 
  • 앱솔루트 포시젼, 장비 션-다운 때 위치 데이타 보장으로 안전한 로딩 토크 계산 가능
  • 조정 필요 없는 마운팅으로 안전한 설치 및 교체 가능 
  • 모바일 장비의 까다로운 요구사항 만족할 수 있는 센서 기술
  • 확장된 감지 거리로 기계적 공차 보상