Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Over de WirelessHART-Adapter

Pepperl+Fuchs biedt een adapter die sensoren verbindt met een besturing- of assetmanagementsysteem met een draadloos netwerk. Dit WirelessHART-product vereenvoudigt de installatie van veldapparatuur afkomstig van verschillende fabrikanten zonder nood aan aanvullende bedrading of onkosten.

De WirelessHART-adapter kan rechtstreeks of met behulp van een korte kabel worden aangesloten op gelijk welk standaard HART- of 4>20 mA-veldtoestel. Het leest de data van het veldtoestel via HART-protocol of zet het 4>20 mA-signaal om in een digitale waarde vooraleer het naar het WirelessHART-netwerk door te sturen. Deze zeer flexibele oplossing verandert gelijk welk veldtoestel in een WirelessHART-veldtoestel.