De snelste en meest efficiënte wijze om grote hoeveelheden gegevens uit explosiegevaarlijke omgevingen naar de cloud te sturen
Industrie 4.0 en het Industrial Internet of Things stellen de norm in de verwerkende nijverheid. In de procesindustrie was er echter tot nu toe geen netwerkstandaard in staat om zeer snel grote hoeveelheden data van de fabrieksvloer naar het informatieniveau van de Industrie 4.0-architectuur te versturen.
Met deze nieuwe Ethernet Advanced Physical Layer, Ethernet-APL in het kort, creëren Pepperl+Fuchs en andere ondernemingen uit de automatiseringswereld nu een belangrijke mijlpaal. Ethernet-APL staat voor lange kabellengtes, explosiebeveiliging en compatibiliteit, en zorgt voor een ononderbroken en transparante communicatie over alle hiërarchieniveaus. Leer meer over de baanbrekende technologie die de weg baant voor uitdagende IoT-toepassingen in de procesindustrie.
De poging om de physical layer van een communicatiesysteem te standaardiseren is een uniek project voor de hele procesindustrie. Ondersteund door toonaangevende verenigingen zoals de Fieldcomm Group, OPC Foundation, ODVA, PROFIBUS en PROFINET International, alsook belangrijke bedrijven binnen de industrie, werd de grootste samenwerking tot nu toe op het gebied van procesautomatisering op poten gezet. Samen met de bedrijven ABB, Endress+Hauser, Krohne, Phoenix Contact, Rockwell Automation, SAMSON, Siemens, Stahl, Vega en Yokogawa, werkt Pepperl+Fuchs aan de ontwikkeling van de nieuwe "advanced physical layer" voor ethernet.
Ethernet-APL combineert alle ervaring en behoeften van procesdeskundigen: lange kabellengtes, tweedraadsbekabeling, compatibiliteit, en gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen tot Zone 0/Class 1, Div. 1. Als expert in elektrische explosiebeveiligingsapparatuur, werkt Pepperl+Fuchs actief mee aan deze ontwikkelingen binnen het Ethernet-APL-project. Al in 2015 stelde een individuele exposant een miniatuurversie van een procesarchitectuur met Ethernet-APL voor.
De Ethernet Advanced Physical Layer—of Ethernet-APL in het kort—staat voor lange kabellengtes, explosiebeveiliging en compatibiliteit, en maakt een ononderbroken, transparante communicatie op alle hiërarchische niveaus mogelijk. De trailer biedt een glimp van deze baanbrekende technologie...
In deze video toont Michael Kessler, Executive Vice President Componenten en Technologie van de afdeling procesautomatisering bij Pepperl+Fuchs, de typische netwerkarchitectuur van een procesinstallatie met signaaloverdracht via ethernet…
De Ethernet Advanced Physical Layer past in gelijk welke procesinstallatie doordat de architectuur flexibiliteit en explosiebeveiliging biedt voor alle soorten Ex-omgevingen. De video illustreert typische topologieën voor procesautomatisering...
Tijdens dit debat praatte Gerd Niedermayer van BASF met experts van Pepperl+Fuchs over de uitdagingen en voordelen van toekomstige communicatie via Ethernet-APL in de procesautomatisering, en over de eerste testinstallatie bij BASF…
To provide the process industry with the Ethernet advanced physical layer, four attributes must be standardized: communication, power supply, installation, and explosion protection. Andreas Hennecke, Product Marketing Manager at Pepperl+Fuchs, illustrates these attributes in detail …
In zijn thematoespraak besprak Michael Kessler, Executive Vice President Componenten & Technologie bij Pepperl+Fuchs, de factoren die tot de grootste samenwerking in de geschiedenis van de procesindustrie leidden...
Ethernet-APL werd ontworpen om gelijk welke installatietopologie, groot of klein, te ondersteunen. Deze topologie toont de infrastructuur voor compacte of indoor-installaties zoals die in chemische of farmaceutische fabrieken worden aangetroffen. Hier worden Ethernet-APL-veldschakelaars in het algemeen gemonteerd in junction boxes of besturingskasten in veilige of explosiegevaarlijke omgevingen met een classificatie tot Zone 2, Division 2. De maximale kabellengte bedraagt 200 m tot aan het veldapparaat. Explosiebeveiliging voor gelijk welke explosiegevaarlijke omgeving omvat intrinsieke veiligheid, specifiek gekozen voor de apparaataansluiting.
This topology gives an example for long-reach installations as seen in the oil and gas industry. It enables cable lengths of up to 1000 m between switches on the trunk segment. Here, the Ethernet-APL field switches are designed for operation in hazardous areas, which are typically Zone 1 and 2 or Division 2. Normally, they are loop powered by the Ethernet-APL power switch and distribute both communication signals and power to the field devices via spurs. This Ethernet-APL installation also meets all requirements for explosion protection with increased safety or intrinsic safety. This topology provides a clear migration path for fieldbus users during brownfield projects.
Heeft u vragen over de Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL), of wilt u graag meer informatie? Wij helpen u graag! Vul eenvoudigweg het contactformulier in en stuur ons een bericht.