Kanban op hoger niveau
Digitaal kanban-beheer
De door Neoception ontwikkelde software vormt de centrale logica voor het scannen en samenvoegen van lokale sensorinformatie. Via slimme patroonherkenning bepaalt de software of, wanneer en hoe een bak op de verschillende rijen van een kanban-rek werd verplaatst. Kortere, onopzettelijke sensoractiveringen worden zorgvuldig gefilterd en genegeerd. Het overkoepelend, industrieel toepassingssysteem Nexeed van Bosch Connected Industry wordt enkel geïnformeerd wanneer duidelijke gebeurtenissen worden geïdentificeerd. De kanban-service bestuurt de RFID-leeskoppen en de LED’s.
Naast operationele functionaliteiten, omvat de service een online interface voor een snelle set-up, toezicht tijdens werking en debugging van de hardware. Updates zijn snel, veilig en kunnen via rechtstreekse toegang tot de hoofdcontroller worden geïmplementeerd. Een continue controle van de verschillende componenten zorgt voor een doeltreffend systeemtoezicht, dat wordt weergegeven als werkingsstatussen op de stapelkolommen.
Als het om grondige informatievergaring gaat, onderscheidt het digitaal kanban-beheerssysteem zich van traditionele oplossingen: Elk rek wordt voorzien van een componentenkit bestaande uit een optische lichtstrook, een toegewezen rekcontroller en een LED-module voor de weergave van de door lichtsignalen aangestuurde instructies.
Een individuele, visuele achtergrondonderdrukking wordt gemonteerd op de speciaal ontwikkelde sensorlat, die beschikbaar is in verschillende lengtes. Deze achtergrondonderdrukking detecteert patronen in de software vrijwel in realtime. Deze patronen laten toe conclusies te trekken uit de bewegingen op de rekken. Op basis van deze informatie, gebruikt de LED-module kleursignalen om aan de werknemer aan te geven of de bak al dan niet op de correcte plaats werd gezet.
De welbekende AS-i-vlakbandkabel met ‘piercing’-technologie laat werknemers toe de rekken snel en flexibel aan te sluiten.
Watch this video to learn more about the development of our digital Kanban management system and how you can benefit from this unique solution.
Wenst u graag bijkomende achtergrondinformatie over de digitalisering van kanban-systemen? Tobias Kehl, ingenieur gespecialiseerd in digitalisering en werkzaam bij Neoception, heeft een exclusief whitepaper over dit onderwerp opgesteld. Dit pdf-bestand verklaart hoe standaard processtromen in het kanban-systeem werken, benadrukt het optimaliseringspotentieel en kaart het onderwerp ‘cloud-integratie’ en bijhorende veiligheidsoverwegingen aan.
Grafische weergaves van processtromen, hardwarecomponenten en software-architectuur verschaffen duidelijk inzicht in de manier waarop al deze elementen verbonden zijn.
Download uw gratis exemplaar!