Delivering intelligence.
Discovering solutions.
Unlocking all frequencies.

RFID de Pepperl+Fuchs

Caractéristiques

Optimisez votre efficacité avec la RFID de Pepperl+Fuchs

Optimisez votre efficacité avec la RFID de Pepperl+Fuchs

Lorsque vous intégrez un système RFID industriel dans votre processus, vous supprimez les erreurs générées par la collecte de données manuelle. Profitez d’une réduction des erreurs administratives, d’une meilleure transparence et de gains d’efficacité élevés.
Service et assistance d’experts RFID

Service et assistance d’experts RFID

Depuis plus de 25 ans, Pepperl+Fuchs recherche et développe des solutions dans le domaine de la technologie RFID. Nos spécialistes expérimentés vous apportent leurs connaissances approfondies sur d’innombrables applications RFID.
Solutions d’identification sur mesure

Solutions d’identification sur mesure

Pepperl+Fuchs vous propose une solution système complète adaptée à vos besoins et intégrant tous les composants requis (lecteurs, étiquettes, interfaces de contrôle, câbles) et toutes les plages de fréquences couramment utilisées (BF, HF, UHF).
Compatibilité élevée garantissant une intégration simplifiée

Compatibilité élevée garantissant une intégration simplifiée

Les composants RFID de Pepperl+Fuchs peuvent être associés avec presque tous les systèmes de contrôle du marché. Nos interfaces de contrôle prennent en charge toutes les plages de fréquences et la prise en main de nos solutions RFID reste la même dans toutes les fréquences.




UHF Read/Write Head with Integrated Industrial Ethernet Interface and REST API

UHF Read/Write Head with Integrated Industrial Ethernet Interface and REST API

The new IUT-F190-B40 UHF RFID read/write head, which offers an integrated industrial Ethernet interface and REST API, is designed for medium detection ranges, and can be quickly and easily integrated into OT and IT systems. Get to know this attractive solution for production control and monitoring, track-and-trace applications, and other Industry 4.0 applications in factory automation.

NEW! Our Latest Portfolio Additions

One Basic Device, Three Frequencies: Modular RFID Handhelds for Industrial Environments

Modular RFID Handhelds from Pepperl+Fuchs

Using a sophisticated mechanism, RFID read/write heads for different frequencies (LF, HF, UHF) can be quickly and easily attached to the handheld's base module without any tools. This ensures users can concentrate completely on the identification task at hand. To help with this, the basic device has a 4.8-inch capacitive, hardened color touch display, which can be read clearly at all times even in suboptimal ambient light conditions. IP54 protection emphasizes the device's suitability for use outdoors and in other challenging environments.

Produits

Solutions RFID

Dans un projet de recherche mené au Karlsruhe Institute of Technology (KIT), douze partenaires issus des secteurs industriel et scientifique ont fait équipe pour développer un système de transport flexible. Le résultat ainsi créé est KARIS PRO, un véhicule autonome actuellement testé en situation réelle. Dieter Schneider, chef d'équipe en recherche et développement pour les systèmes d'identification chez Pepperl+Fuchs, précise sa vision du projet...

Le responsable produit RFID, Dr. Klaus Schmitt, présente nos solutions spécialement conçues pour les industries de transformation de la viande.

Lecture recommandée : 5 raisons d’utiliser la RFID industrielle dans votre usine de transformation de la viande

Foire aux questions concernant la RFID

Partie 1 : Questions générales sur la RFID

Questions générales sur la RFID

La technologie RFID vous intéresse, mais vous ne savez pas où commencer ? La première partie de notre FAQ vous donne un aperçu général de la RFID. Découvrez les composants de base qui forment une configuration, l’histoire de la technologie et les avantages majeurs que la RFID peut apporter aux tâches d’identification dans votre processus spécifique...





Partie 2 : Lecteurs RFID

Foire aux questions concernant les lecteurs RFID

La fiabilité de l’identification sans contact dépend de la qualité des appareils de lecture. Découvrez les principes de fonctionnement des lecteurs RFID. Comment fonctionnent les lecteurs et quels sont les types disponibles sur le marché ? Quel rôle joue la polarisation de l’antenne et comment éviter les diaphonies entre les lecteurs ? Découvrez également comment choisir le lecteur RFID le mieux adapté à votre application...

Partie 4 : Étiquettes RFID

Foire aux questions concernant les étiquettes RFID

Les étiquettes RFID sont des produits divers qu'on retrouve à la fois dans les applications industrielles et dans nos vies privées. Découvrez leurs principes de fonctionnement et les différents types d’étiquettes. Quand dois-je utiliser une étiquette active au lieu d’une étiquette passive ? Quelle quantité d’informations une étiquette peut-elle stocker ? Quelle est la durée de vie des étiquettes lorsque votre application est plutôt difficile ? …

Partie 3 : Fréquences RFID

Foire aux questions concernant les fréquences RFID

Pour activer l’échange de données sans contact via un système RFID, des ondes radio sont utilisées pour la communication. En fonction des exigences des applications, les systèmes RFID utilisent différentes plages de fréquences. Obtenez plus d’explications sur les caractéristiques de ces plages. Qu’est-ce qui les définit ? Où sont-elles utilisées ? Qu’est-ce qui peut affecter la transmission du signal ? …

Applications

10 applications pour la RFID

10 applications typiques pour la RFID

La RFID est une technologie extrêmement polyvalente qui est appliquée dans de nombreux secteurs. Nous avons réuni pour vous dix exemples d’applications de dix industries différentes. Découvrez ces applications et comment la technologie RFID polyvalente améliore la fiabilité de l’identification et l’efficacité générale dans diverses situations...





La RFID alimente l’industrie 4.0

La RFID alimente l’industrie 4.0

La RFID est un élément clé des usines numériques évolutives de l’industrie 4.0 : quand un produit est marqué avec une étiquette RFID, celle-ci stocke les informations relatives aux étapes de production nécessaires ou aux exigences spéciales. En outre, elle peut stocker de nouvelles informations complémentaires quand les étapes de production sont terminées. Fixer des étiquettes RFID aux éléments de production introduit des structures dynamiques et une certaine flexibilité dans tous les domaines de la fabrication. Découvrez de plus amples informations sur « Sensorik4.0® », la technologie Pepperl+Fuchs pour l’industrie 4.0.

Contactez-nous pour de plus amples informations