Le Système SC

La fiabilité sous sa forme la plus efficace.

Avec la nouvelle gamme des conditionneurs de signaux du Système SC, profitez de nos nombreuses années d'expérience acquises avec nos interfaces ATEX. Le Système SC est parfaitement adapté à vos propres exigences en vous offrant le meilleur rapport qualité-prix.

Caractéristiques des conditionneurs de signaux

Conception du boîtier super compacte

Conception du boîtier super compacte

Avec une largeur de 6 mm seulement et une hauteur de 97 mm, les boîtiers des conditionneurs de signaux du Système SC permettent de réduire l'espace requis au minimum. Les modules super compacts peuvent être facilement placés dans des espaces restreints entre les chemins de câbles. Gagnez plus d'espace dans votre armoire !
Plage de température étendue

Plage de température étendue

La nouvelle gamme des conditionneurs de signaux du Système SC est conçue avec un circuit dernier cri et à très faible dissipation thermique. Bénéficiez d'une plus grande flexibilité dans les gammes de températures étendues de -25° C à +70° C !
Transmission du signal sans aucune interférence

Transmission du signal sans aucune interférence

En raison de leur isolement galvanique poussé, les conditionneurs de signaux du Système SC préservent les signaux des erreurs de transmission entre le terrain et le dispositif de contrôle. Garantissez une communication fiable de vos signaux process pour tous vos projets!
Protection des personnes et de l'équipement

Protection des personnes et de l'équipement

Grâce aux tensions élevées de fonctionnement et d'essai de 300 V et 3,0 kV, les conditionneurs de signaux dotés d'une isolation galvanique protègent le personnel et les équipements contre les dommages causés par les surtensions dangereuses. Profitez d'une sécurité maximale!

360° - Explore the SC-System

Explorez le module du Système SC sur 360°

Découvrez les avantages

Les nouveaux conditionneurs de signaux du Système SC ont été développés en étroite collaboration avec nos clients et s'intègrent parfaitement dans les procédés industriels existants. La conception en boîtier étroit et esthétique participe à une solution pratique et économique, offrant:

  • une densité d'équipement extrêmement élevée en raison de la faible dissipation thermique de chaque module
  • la protection de vos investissements à long terme
  • et bien plus encore…

Fiable, efficace, compact. Laissez-vous convaincre…

Découvrez les avantages

Qu'est-ce un conditionneur de signal ?

Les conditionneurs de signaux assurent une bonne communication entre l'appareil de terrain et l'unité de contrôle grâce à un isolement galvanique. Ils protègent le personnel et l'équipement de surtensions dangereuses.

Ils mesurent, amplifient et contrôlent les signaux des circuits de mesure et de commande, et convertissent les signaux de terrain en signaux standard.

Les conditionneurs de signaux de Pepperl+Fuchs contribuent à la qualité du signal, pour une large gamme d'applications. Même dans votre unité !

Qu'est-ce un conditionneur de signal ?

Alimentation appropriée et transmission du signal d'erreur - Montage sur le Power Bus

Le bus d'alimentation, le Power Bus, est un insert à placer à l'intérieur du rail DIN. Il est pourvu de conducteurs pour l'alimentation des modules via un module d'alimentation et pour la transmission du message collectif d'erreur.

Pour des applications importantes, en alternative à l'alimentation électrique via les bornes de raccordement, le Power Bus réalise une alimentation générale, évitant ainsi un fastidieux câblage de toutes les alimentations.

Bénéficiez d'un montage facile et rapide ainsi que d'une économie conséquente du câblage !

Montage sur le Power Bus

Contactez-nous pour de plus amples informations

Le Système SC combine les caractéristiques les plus puissantes des appareils comparables dans cette seule famille de produits. Les conditionneurs de signaux de Pepperl+Fuchs permettent d'obtenir une communication sans faille entre le terrain et la salle de contrôle, tout en protégeant le personnel et les équipements des hautes tensions dangereuses.

Nous sommes présents pour vous épauler, depuis le plus simple module jusqu'à la solution d'un système complet