Maximizing security.

Creating transparency.

Increasing efficiency.

VisuNet RM Shell 5 pour postes de travail de type client léger

VisuNet RM Shell 5—Solutions IHM intelligentes pour l'Industrie 4.0

Moniteurs déportés

VisuNet RM Shell 5 avec centre de contrôle assure une gestion efficace des moniteurs déportés de VisuNet : de la configuration à la maintenance et à l'assistance : tout peut être fait à partir d'un point central.

Gestion des profils efficace

Sans quitter leur poste de travail central, les administrateurs peuvent accéder aux moniteurs déportés VisuNet et créer de nouveaux profils. Une fois qu'un profil est créé, il peut être rapidement et facilement transféré vers n'importe quel nombre de moniteurs déportés.

Sûr et fiable

Le pare-feu intégré, le verrouillage USB et les rôles utilisateur protégés par mot de passe respectent les plus hautes normes de sécurité. La prise en charge des programmes antivirus tiers tels que McAfee Endpoint Security® est une autre nouvelle fonctionnalité de RM Shell 5.

Flexibilité

Avec l'accès au système Windows®, RM Shell 5 propose des capacités d'administrateur étendues. Cela permet aux administrateurs d'installer les applications requises de manière indépendante et de gérer les droits d'accès utilisateur. En outre, les paramètres avancés leur permettent d'adapter le micrologiciel en fonction des besoins de l'application.

Répondre aux demandes à venir

Avec le lancement de VisuNet RM Shell 5, Pepperl+Fuchs présente le micrologiciel de dernière génération pour moniteurs déportés VisuNet qui répond en tous points aux futurs besoins des clients. Exploitant la technologie Ethernet standard, le système IHM intelligent communique avec le système de commande ou le MES, ce qui permet de contrôler et de surveiller très facilement l'usine de traitement.
Installé sur des postes de travail de type client léger, VisuNet RM Shell 5 communique avec le système de commande de processus ou MES via la technologie Ethernet standard. Ce système IHM intelligent associe matériel et logiciel pour une surveillance et un contrôle faciles de vos processus et usines. Il rend les applications visibles dans les zones à risque d'explosion lors de l'exécution sur les hôtes dans une zone non dangereuse. VisuNet RM Shell 5 est compatible aussi bien avec les systèmes de commande des processus virtualisés modernes qu'avec les systèmes classiques basés sur des postes de travail.
Nouveau système d'exploitation

RM Shell 5 est basé sur le système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise et prend en charge les derniers protocoles distants, comme RDP10, VNC et NetC@P. Grâce à la voie LTSC (Long-term Servicing Channel), Windows rend les mises à jour de sécurité disponibles sur une base à long terme.



Écran d'accueil de l'appareil VisuNet RM Shell 5

VisuNet RM Shell 5 dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive. Tous les protocoles distants locaux sont affichés sur l'écran d'accueil.








All functions of the RM Shell 5 can also be used on our new mobile industrial tablet thin client which is suitable for use in explosion-hazardous areas. It is based on the ruggedized “Pad-Ex” tablet series from Pepperl+Fuchs brand ecom, comes with preinstalled RM Shell 5 and can easily and fast be integrated into the thin client network. This allows users to connect to remote monitors, support staff in the field or just check on the different processes from anywhere in the plant. This provides great flexibility.

NEW! RM Shell to Go

Industrial Tablet Thin Client

Industrial Tablet Thin Client




Simplified profile management

Creating new profiles in Control Center is simple. Administrators can connect to a VisuNet Remote Monitor and create a new profile without leaving their central workstation. The profile can then be conveniently transferred to any number of remote monitors.

Efficient user support

In case of failures, session shadowing function allows administrators to connect to faulty remote monitors and provide support from their own workstation. This central administration point saves resources and increases plant availability.

Logiciel innovant : VisuNet Control Center

Le logiciel de gestion centralisée VisuNet représente un atout de RM Shell 5. Il permet une gestion centralisée et efficace des moniteurs déportés de VisuNet.

Marc Seißler, Product Portfolio Manager du service HMI Products, nous explique étape par étape comment configurer un moniteur déporté VisuNet à l'aide du VisuNet Control Center.

Sécurisé, fiable, flexible

Mécanismes de sécurité intégrés

RM Shell 5 garantit les normes de sécurité les plus strictes. Le pare-feu intégré et le verrouillage USB réduisent le risque d'infiltration de logiciels malveillants et de virus. Un filtre d'écriture unifié protège le disque dur contre les programmes malveillants. RM Shell 5 permet désormais également l'installation de programmes antivirus, tels que McAfee Endpoint Security, pour une protection contre les programmes malveillants supplémentaire. Les rôles d'utilisateur protégés par mot de passe (opérateur, ingénieur, administrateur) peuvent contrôler les droits d'accès.

 

Connexion fiable

Les fonctions avancées de VisuNet RM Shell 5 assurent une connexion fiable à l'hôte à tout moment. Par exemple, vous pouvez configurer votre moniteur déporté VisuNet de manière à établir automatiquement une connexion avec le système de commande des processus après démarrage. En cas de défaut d'un hôte, RM Shell 5 peut établir une connexion de secours prédéfinie de manière indépendante, garantissant ainsi un affichage fiable des informations.

Flexibilité accrue

Les capacités d'administrateur étendues proposent aux utilisateurs RM Shell 5 encore plus de souplesse. Les administrateurs peuvent installer toutes les applications requises, y compris les logiciels antivirus et les pilotes pour les accessoires. L'administrateur détermine quels utilisateurs sont autorisés à accéder à chaque application. En ajustant les paramètres avancés dans le panneau de configuration Windows®, les administrateurs peuvent adapter le micrologiciel aux exigences de leur application.

 

Atouts de VisuNet RM Shell 5

Basé sur Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC
Contrôle à distance pratique via le centre de contrôle VisuNet pour plus d'efficacité
Mécanismes de sécurité intégrés pour réduire les risques
Contrôle de l'accès au système en utilisant les rôles utilisateur protégés par mot de passe
Les capacités d'administrateur étendues permettent de s'adapter aux besoins individuels

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions concernant VisuNet RM Shell 5 ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons heureux de vous aider ! Remplissez simplement le formulaire de contact et envoyez-nous un message.