Discovering flexibility.
Increasing performance.
Securing a competitive edge.

Industrial Box Thin Clients

Solution client léger complète de la salle de contrôle aux zones à risque

Conception robuste

Le boîtier client léger industriel BTC12 de Pepperl+Fuchs est livré dans un coffret IP4x résistant. Ce coffret en aluminium robuste et compact peut résister aux conditions d'environnement difficiles des industries de la transformation.
plage de températures

Plage de températures étendue

Grâce à sa plage de températures allant de -20 C à +60°C et à l'absence de ventilateurs, le boîtier client léger BTC12 peut être installé dans des endroits subissant des températures extrêmes et être conservé dans des armoires, tiroirs ou conteneurs.
Ultra HD optimisé

Ultra HD

Pepperl+Fuchs a optimisé le BTC12 pour une utilisation avec la technologie d'écran dernière génération. La nouvelle version est fournie avec deux interfaces DisplayPort qui permettent d'utiliser des moniteurs Ultra HD avec une résolution 4K à 60 Hz.
Contrôle avec RM Shell 5

RM Shell 5

Le micrologiciel VisuNet RM Shell 5 préinstallé facilite la configuration et l'installation du boîtier client léger. Le BTC12 peut être opérationnel en quelques minutes. RM Shell 5 est basé sur Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB.

BTC14—Made for Quad Monitor Installations

BTC12—Ideal for Dual Monitor Installations

Engineered for Reliability

Explosive atmospheres, harsh conditions, extreme temperatures—process industries pose unique challenges to people and technology. Pepperl+Fuchs’ industrial box thin clients are designed to deliver a reliable and rugged virtualization solution for the harsh conditions in industrial environments.

Engineered to withstand continuous exposure to high temperatures, shock, and vibration, the new BTC14 and the well-known BTC12 and BTC01 can handle the most demanding process applications. The rugged BTC14 and BTC12 offer users the most installation flexibility. 

Control Room with BTC

Rugged Design

No Overheating
Even in extreme temperatures, the industrial box thin clients are reliable. They feature passive cooling and multiple cooling fins prevent them from overheating.
In Freezing Cold
The rugged box thin clients even withstand freezing environments. They can operate in temperatures ranging from -20 °C to +60 °C.
Enclosed Housing
Due to their enclosed IP4x housings, the BTCs can withstand the challenging conditions in industrial control room environments, like those found in paper mills.
Secured Interfaces
All connectors can be mechanically secured so the box thin clients can withstand vibration.

Souplesse d'installation

Salle de commande
Montage sur rail DIN
Montage VESA
Montage mural
Montage sur bureau BTC

Future-Proof Technology

The compact BTC12 comes with two DisplayPort™ interfaces that support Ultra HD monitors with 4K resolution at 60 Hz. With four DisplayPort interfaces, the latest BTC14 is designed for use in quad monitor installations. This gives you an optimal overview of your processes. An additional DP++ option allows users to connect HDMI monitors with a passive DisplayPort adapter. 

Moreover, the industrial box thin clients are equipped with modern interface technology:

  • Dual Gigabit Ethernet for network redundancy
  • Serial interface port to support legacy peripherals
  • 4 x USB ports for modern peripherals
  • Wide range 16 ... 28 V DC power input for office and industrial applications

Back of BTC12 and BTC14

Comparison of BTC14 and BTC12

Click on the appropriate BTC version to see its features.

  • BTC14
  • BTC12
BTC14 BTC12
Interfaces 4x DisplayPort; up to 4x 4K
Processor AMD Ryzen Embedded V1202B
RAM 4 GB DDR4 (Standard)
8 GB DDR4 (optional)
Housing Aluminum Chassis
IP Rating IP4x
Operating Temperature - 20 °C to 60 °C
Mounting Option Desktop-, Wall-, Din-Rail-, VESA-Mounting
Mechanical Security All ports strain relieved and “lockable”
Cooling Method Passive cooling, heat dissipating housing
Certifications CE and FCC for Europe and US market access (in preparation)
Firmware RM Shell 5

Configuration facile avec RM Shell 5

Le micrologiciel VisuNet RM Shell 5, préinstallé et préconfiguré pour différents systèmes de commande, permet de simplifier la configuration et le déploiement du boîtier client léger. Cela rend plus rapide et plus facile la mise en fonctionnement des BTC. La dernière génération du RM Shell est basée sur le système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB fourni par Microsoft avec des mises à jour de sécurité à long terme. De plus, RM Shell 5 est livré avec des dispositifs de sécurité intégrés qui offrent au système une protection fiable contre les programmes malveillants et les virus.

Solution client léger complète

Le micrologiciel RM Shell 5 est disponible pour chaque appareil VisuNet de Pepperl+Fuchs. Il propose une solution client léger complète pour les industries de la transformation : du BTC installé en salle de contrôle au moniteur déporté en Zone 1/21. Et grâce au logiciel Centre de contrôle VisuNet, les opérateurs usine peuvent configurer, surveiller et gérer avec efficacité tous les appareils à partir d'un point central.

Atouts de VisuNet RM Shell 5

Configuration et installation en quelques minutes
Basé sur Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
Mécanismes de sécurité intégrés pour réduire les risques
Logiciel centre de contrôle VisuNet pour une gestion centralisée et efficace
Disponible pour chaque appareil VisuNet de Pepperl+Fuchs.

Contactez-nous pour de plus amples informations

Vous avez des questions concernant nos boîtiers client légers ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons heureux de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.