NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Portée nominale | 5 mm | |
Montage | non noyable | |
Portée de travail | 0 ... 4,05 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,25 | |
Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,6 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8,2 V | |
Tension d'emploi | 5 ... 15 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 2000 Hz | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 2,7 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1,8 mA | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 8162 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connexion soudée | |
Matériau du boîtier | PA | |
Face sensible | PA | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 6,5 mm | |
Diamètre | 10 mm |
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
CAE | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |