Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Montage | non noyable | |
Gamme de mesure | 2 ... 5 mm | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 13,5 ... 30 V | |
Signal de sortie | 1 ... 9 V | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Temps de relaxation | 1 ... 20 ms | |
Résistance de charge | 0 ... 2 kOhm | |
Visualisation de l'état de commutation | non | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1733 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Sortie | ||
Résistance de sortie | max. 50 Ω | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches | |
Matériau du boîtier | laiton nickelé | |
Face sensible | Ceramic | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Longueur | 60 mm | |
Diamètre | 18 mm |
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
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB |