Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
973EX4WI-A10T
Caractéristiques générales |
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) |
Portée nominale | 7 mm |
Montage | noyable |
Polarité de sortie | C.A./C.C. |
Portée de travail | 5,67 mm |
Elément de commande | Objets ferromagnétiques |
Facteur de réduction rAl | 0 |
Facteur de réduction rCu | 0 |
Facteur de réduction r1.4301 | 0.4 - 0.7 |
Facteur de réduction rSt37 | 1 |
Type de sortie | 2 fils C.A./C.C. |
Valeurs caractéristiques |
Tension d'emploi | 20 ... 250 V C.A./C.C. |
Fréquence de commutation | 15 Hz |
Course différentielle | 2 ... 15 % 5 typ. |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé |
Protection contre les courts-circuits | non |
Chute de tension | ≤ 7 V |
Courant d'emploi | 8 ... 200 mA |
Courant résiduel | 1,7 mA |
Agréments et certificats |
Agrément UL | UL 1203 |
Homologation CSA | CSA 22.2, no. 30-M1986 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Type de raccordement | câble PVC , 2 m |
Section des fils | 2 x 0,75 mm2 |
Matériau du boîtier | acier inoxydable (303/1.4305) |
Face sensible | acier inoxydable (303/1.4305) |
Degré de protection | IP67 / IP68 |
Dimensions | |
| Longueur | 107 mm |
| Diamètre | 30 mm |
Classifications
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
Details:
973EX4WI-A10T
Design / Simulation:
973EX4WI-A10T