Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Détecteur analogique inductif avec sortie de courant ou sortie de tension |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de sortie | Sortie de courant analogique ou sortie de tension analogique | |
Montage | quasi noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Gamme de mesure | 0 ... 6 mm | |
Type de sortie | 4 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Conditions de montage | ||
A | 2 mm | |
B | 6 mm | |
C | 18 mm | |
F | 30 mm | |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V , ondulation 20 % UB | |
Fréquence de coupure (3 dB) | 1000 Hz | |
Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Reproductibilité | 0 ... 10 µm | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Retard à la disponibilité | ≤ 50 ms | |
Sortie analogique | ||
Type de sortie | 1 ... 5 mA / 0 ... 5 V | |
Résistance de charge | Sortie de courant A2 : ≤ 1000 Ω (UB = 10 V) / ≤ 5000 Ω (UB = 30 V) | |
Courant de charge | Sortie de tension A1 : ≤ 10 mA | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | CEI 60947-5-2 : 1 kV CEI 61000-4-2 : Niveau 2 CEI 61000-4-3 : Niveau 3 CEI 61000-4-4 : Niveau 2 |
|
Résistance aux chocs | CEI 60947-5-2/7,4 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dérive en température | ≤ ±5 % (0 ... 70 °C) ≤ ±10 % (-25 ... 0 °C) |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PUR 4 x 0,25 mm2/128 x 0,05 mm ∅ , L = 2 m | |
Matériau du boîtier | laiton, chromé | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Masse | 77 g | |
Dimensions | ||
Longueur | 50 mm | |
Diamètre | 12 mm |