Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Portée nominale | Utiliser 41FY1 - 6,4 à 15,2 mm ou 41FY2 - 7,6 à 19 mm | |
Montage | non noyable | |
Polarité de sortie | CC | |
Type de sortie | 3 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Course différentielle | 5 ... 25 % | |
Protection contre les courts-circuits | oui | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC | |
Reproductibilité | +/- 3 % | |
Courant d'emploi | ≤ 200 mA | |
Courant résiduel | ≤ 30 mA | |
Consommation à vide | ≤ 40 mA | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Affichage LED | état de commutation | |
Caractéristiques électriques | ||
Capacité de charge électrique | 10 - 30 V C.C. | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Matériau du boîtier | Polycarbonate | |
Face sensible | Polycarbonate | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Largeur | 16 mm | |
Profondeur | 16 mm | |
Longueur | 74,2 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-42112991-0 / UL-CA-2131622-0 | ALL | 553 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5059A | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6458_ENG | ENG | 1284 KB |