Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
V1-G-2M-PUR-ABG-V15B-G
Description produit |
Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 4 broches vers prise droite M12 à codage B, boîtier métallique, 5 broches, câble PUR gris, blindé |
Caractéristiques générales |
Personnalisation | broches 2 et 4 croisées |
Connecteur 1 | |
| Raccordement | Connecteur femelle |
| Forme constructive | M12 |
| Style | droit |
| Verrouillage | connexion à vis |
| nombre de pôles | 4 |
| Codage | Codé A |
Connecteur 2 | |
| Raccordement | Connecteur mâle |
| Forme constructive | M12 |
| Style | droit |
| Verrouillage | connexion à vis |
| nombre de pôles | 5 |
| Codage | Codé B |
| Personnalisation | Boîtier métallique |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | max. 60 V C.C. |
Courant d'emploi | max. 4 A |
résistance de continuité | < 3 mΩ |
Conformité |
Degré de protection | EN 60529 |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
Sans halogène | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
Conditions environnantes |
Température ambiante | |
| Connecteur 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Connecteur 2 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Câble, flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques mécaniques |
Connecteur 1 | |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Protection contre le desserrage | disponible |
| Installation avec outil | moletage droit |
| Cycles d'insertion-extraction | min. 100 |
| Blindage | blindage connecté à la connexion à vis |
| Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 |
Connecteur 2 | |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Installation avec outil | moletage droit , écrou hexagonal SW = 18 mm |
| Cycles d'insertion-extraction | min. 50 |
| Blindage | blindage connecté à la broche 5 |
| Degré de protection | IP67 |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 |
| Diamètre d'enveloppe | 4,8 mm |
| rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
| Force de dénudage des gaines | max. 100 N / 300 mm |
| Couleur de la gaine | gris (similaire à RAL 7001) |
| Nombre de composants | 4 |
| Section des fils | 0,34 mm2 |
| Couleur des noyaux | Noyau 1-1: marron Noyau 2-4: blanche Noyau 3-3: bleu Noyau 4-2: noir |
| Construction du noyau | 19 x 0,15 mm ∅ |
| Blindage | Tressage Cu, étamé, couverture à 85 % |
| Longueur | 2 m |
| Code de câble | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 |
Matérial |
Sans halogène | oui |
Connecteur 1 | |
| Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Poignée | TPU, noir |
| surface de contact | Au |
| inflammabilité | V-2 |
Connecteur 2 | |
| Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Poignée | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| surface de contact | Au |
Câble | |
| enveloppe | PUR à base de polyether |
| isolation de fil | PP |
| Résistance aux produits chimiques | bien |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V1-G-2M-PUR-ABG-V15B-G
Design / Simulation:
V1-G-2M-PUR-ABG-V15B-G
Produits associés :
V1-G-2M-PUR-ABG-V15B-G
Accessoires |
|
|
|
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa |
|
|
|
|
Capuchon enfichable M12fa |
|
|
|
|
Porte-étiquettefa |
|
|
|
|
Étiquette de marquagefa |
|
|
|
|
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa |
|
|
|
|
protection de déverrouillage pour connecteur M12fa |
|
|
|
|
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa |
|